Meny Sök

Linjär kulbussning 10.0 19.0 29.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20157340

Tillverkarens artikelnummer:

20157340

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 271,5805 kr
10 - 19 244,468 kr
20 - 49 230,7978 kr
50 - 99 217,2416 kr
100 + 190,1291 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

271,58 kr

1 x 271,5805 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Stainless Steel
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 22.0
l3 1.30
d3 18.0
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Vikt g 30.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss