Meny Sök

Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20157289

Tillverkarens artikelnummer:

20157289

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 187,8507 kr
10 - 19 169,0543 kr
20 - 49 159,713 kr
50 - 99 150,2578 kr
100 + 131,4613 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

187,85 kr

1 x 187,8507 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Resin
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
l2 13.5
l3 1.10
d3 11.5
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 8.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss