Meny Sök

Linjär kulbussning 8.0 16.0 45.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager, lång version, är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20156039

Tillverkarens artikelnummer:

20156039

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 486,3159 kr
10 - 19 437,6729 kr
20 - 49 413,4084 kr
50 - 99 389,0299 kr
100 + 340,3869 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

486,32 kr

1 x 486,3159 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Long Version
Kullager material Stainless Steel
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
l2 33.0
l3 1.10
d3 15.2
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Vikt g 31.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss