20156022
20156022
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 388,1186 kr |
| 10 - 19 | 349,2725 kr |
| 20 - 49 | 329,9065 kr |
| 50 - 99 | 310,5404 kr |
| 100 + | 271,6944 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 33.0 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 15.2 |
| Antal kullager rader | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 430.0 |
| Static load C0 max. N | 780.0 |
| Vikt g | 31.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta