Meny Sök

Linjär kulbussning Closed 8.0 16.0 25.0 Stål

Slutna linjära bussningar med kullager används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155988

Tillverkarens artikelnummer:

20155988

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 110,1587 kr
10 - 19 99,1086 kr
20 - 49 93,6406 kr
50 - 99 88,1725 kr
100 + 77,1224 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

110,16 kr

1 x 110,1587 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Resin
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
l2 16.5
l3 1.10
d3 15.2
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Vikt g 20.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss