Meny Sök

Linjär kulbussning 8.0 16.0 25.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155971

Tillverkarens artikelnummer:

20155971

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 279,4408 kr
10 - 19 251,5309 kr
20 - 49 237,519 kr
50 - 99 223,5071 kr
100 + 195,5972 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

279,44 kr

1 x 279,4408 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Stainless Steel
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
l2 16.5
l3 1.10
d3 15.2
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Vikt g 20.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss