20155964
20155964
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 221,3426 kr |
| 10 - 19 | 199,2425 kr |
| 20 - 49 | 188,1925 kr |
| 50 - 99 | 177,0285 kr |
| 100 + | 154,9284 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 16.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 15.2 |
| Antal kullager rader | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Vikt g | 20.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta