Meny Sök

Linjär kulbussning Closed 50.0 75.0 100.0 Stål

Slutna linjära bussningar med kullager används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155865

Tillverkarens artikelnummer:

20155865

4 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 565,0332 kr
10 - 19 508,5299 kr
20 - 49 480,2782 kr
50 - 99 452,0266 kr
100 + 395,5233 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

565,03 kr

1 x 565,0332 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Resin
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Vikt g 1130.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss