20155803
20155803
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 400,9913 kr |
| 10 - 19 | 360,8922 kr |
| 20 - 49 | 340,8426 kr |
| 50 - 99 | 320,793 kr |
| 100 + | 280,6939 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Vikt g | 705.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta