20155735
20155735
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 070,2175 kr |
| 10 - 19 | 963,2074 kr |
| 20 - 49 | 909,7024 kr |
| 50 - 99 | 856,1974 kr |
| 100 + | 749,1874 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 112.0 |
| l2 | 82.0 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 38.0 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3140.0 |
| Vikt g | 440.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta