Meny Sök

Linjär kulbussning 25.0 40.0 112.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager, lång version, är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155728

Tillverkarens artikelnummer:

20155728

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 167,7734 kr
10 - 19 1 051,0074 kr
20 - 49 992,5675 kr
50 - 99 934,2415 kr
100 + 817,4755 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 167,77 kr

1 x 1 167,7734 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Long Version
Kullager material Resin
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 112.0
l2 82.0
l3 1.85
d3 38.0
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3140.0
Vikt g 440.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss