20155674
20155674
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 674,7363 kr |
| 10 - 19 | 607,2968 kr |
| 20 - 49 | 573,5771 kr |
| 50 - 99 | 539,7434 kr |
| 100 + | 472,304 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 37.5 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Vikt g | 215.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta