Meny Sök

Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Rostfritt stål

Slutna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155483

Tillverkarens artikelnummer:

20155483

11 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 427,9899 kr
10 - 19 385,1567 kr
20 - 49 363,7401 kr
50 - 99 342,4375 kr
100 + 299,6043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

427,99 kr

1 x 427,9899 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Closed
Kullager material Stainless Steel
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.9
l3 1.30
d3 24.69
Antal kullager rader 5.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Vikt g 57.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss