20155476
20155476
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 277,0485 kr |
| 10 - 19 | 249,3665 kr |
| 20 - 49 | 235,4685 kr |
| 50 - 99 | 221,6844 kr |
| 100 + | 193,8884 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 24.69 |
| Antal kullager rader | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Vikt g | 57.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta