Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,0607 kr - 1,4849 kr 482 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,9823 kr - 2,7753 kr 8564 I lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
3,9351 kr - 5,5091 kr 950 I lager
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
4,0386 kr - 5,6541 kr 11592 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
BSP
10,9621 kr - 10,9621 kr 9754 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
0,9719 kr - 1,3607 kr 11475 I lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,1938 kr - 1,6714 kr 21000 I lager
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,4113 kr - 3,3759 kr 3497 I lager
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,324 kr - 1,8536 kr 51100 I lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0932 kr - 1,5305 kr 8000 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,0178 kr - 1,4249 kr 21928 I lager
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,0799 kr - 1,0799 kr 11945 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,4705 kr - 3,4587 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,5237 kr - 2,1332 kr 6156 I lager
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Gul
HDPE
Metriska Gängor
5
1,716 kr - 2,4025 kr 31490 I lager
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,1866 kr - 5,8612 kr 4250 I lager
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0178 kr - 1,4249 kr 17402 I lager
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,716 kr - 2,4025 kr 10 I lager
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
3,1954 kr - 4,4736 kr 926 I lager
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
7,9442 kr - 7,9442 kr 2948 I lager
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
  • av 5
Slottexplugg 19.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262108

Prisintervall
1,4849 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 28.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262146

Prisintervall
2,7753 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
8564 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 47.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262184

Prisintervall
5,5091 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor Gul Nylon 6

10253847

Prisintervall
5,6541 kr - 4,0386 kr

Lagernivåer
11592 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,9621 kr - 10,9621 kr

Lagernivåer
9754 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262085

Prisintervall
1,3607 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
11475 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 20.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262115

Prisintervall
1,6714 kr - 1,1938 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262153

Prisintervall
3,3759 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
3497 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 22.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262122

Prisintervall
1,8536 kr - 1,324 kr

Lagernivåer
51100 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253823

Prisintervall
1,5305 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 12.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253809

Prisintervall
1,4249 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
21928 I lager
Egenskaper
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262269

Prisintervall
1,0799 kr - 1,0799 kr

Lagernivåer
11945 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 33.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262160

Prisintervall
3,4587 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1 Gul HDPE

10122150

Prisintervall
2,1332 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
6156 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 26.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253830

Prisintervall
2,4025 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
31490 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262191

Prisintervall
5,8612 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 17.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262092

Prisintervall
1,4249 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
17402 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/16 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 26.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262139

Prisintervall
2,4025 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in - 16 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg UNF Gängor Gul Nylon 6

10262177

Prisintervall
4,4736 kr - 3,1954 kr

Lagernivåer
926 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 56.0 mm Gul Nylon 6

10262467

Prisintervall
7,9442 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
2948 I lager
Egenskaper
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul