Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
1,2854 kr - 1,7996 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,3985 kr - 3,358 kr 10200 I lager
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,2262 kr - 2,2262 kr 13398 I lager
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Gul
Nylon 6
0,9881 kr - 1,3834 kr 22928 I lager
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,0485 kr - 1,0485 kr 15445 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,024 kr - 1,4337 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
3,921 kr - 5,4894 kr 14292 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
BSP
1,0298 kr - 1,4417 kr 7787 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
4,0647 kr - 5,6905 kr 4250 I lager
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,4793 kr - 2,0711 kr 6156 I lager
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Gul
HDPE
Metriska Gängor
5
1,159 kr - 1,6227 kr 16200 I lager
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
2,3411 kr - 3,2776 kr 3497 I lager
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0614 kr - 1,4859 kr 4500 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,6661 kr - 2,3325 kr 34890 I lager
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
10,6429 kr - 10,6429 kr 9154 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
3,8205 kr - 5,3487 kr 1950 I lager
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,9246 kr - 2,6944 kr 8564 I lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
0,9436 kr - 1,3211 kr 11475 I lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
3,1023 kr - 4,3433 kr 8126 I lager
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,6661 kr - 2,3325 kr 2410 I lager
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
  • av 5
Slottexplugg 22.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262122

Prisintervall
1,7996 kr - 1,2854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 33.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262160

Prisintervall
3,358 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
10200 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 29.5 mm Gul Nylon 6

10262450

Prisintervall
2,2262 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
13398 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 14 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 12.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253809

Prisintervall
1,3834 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
22928 I lager
Egenskaper
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262269

Prisintervall
1,0485 kr - 1,0485 kr

Lagernivåer
15445 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253816

Prisintervall
1,4337 kr - 1,024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor Gul Nylon 6

10253847

Prisintervall
5,4894 kr - 3,921 kr

Lagernivåer
14292 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Slottexplugg 19.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262108

Prisintervall
1,4417 kr - 1,0298 kr

Lagernivåer
7787 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 54.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262191

Prisintervall
5,6905 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1 Gul HDPE

10122150

Prisintervall
2,0711 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
6156 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14 x 1.0
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Slottexplugg 20.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262115

Prisintervall
1,6227 kr - 1,159 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    9/16 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 31.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262153

Prisintervall
3,2776 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
3497 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253823

Prisintervall
1,4859 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 26.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253830

Prisintervall
2,3325 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
34890 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,6429 kr - 10,6429 kr

Lagernivåer
9154 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 47.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262184

Prisintervall
5,3487 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 28.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262146

Prisintervall
2,6944 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
8564 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262085

Prisintervall
1,3211 kr - 0,9436 kr

Lagernivåer
11475 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg UNF Gängor Gul Nylon 6

10262177

Prisintervall
4,3433 kr - 3,1023 kr

Lagernivåer
8126 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 26.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262139

Prisintervall
2,3325 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
2410 I lager
Egenskaper
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4 in - 16 UNF
  • Gängstandard
    UNF