Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.
De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.
Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | h | Färg | Material | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1938 kr - 3,9795 kr | 165696 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
| 2,7111 kr - 10,1426 kr | 5440 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| 1,0592 kr - 2,7516 kr | 54100 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
| 1,7456 kr - 4,3641 kr | 25510 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP-gängor
|
3
|
||
| 0,9152 kr - 3,4403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,4364 kr - 3,5652 kr | 7620 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
| 4,1722 kr - 7,2608 kr | 9300 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8837 kr - 7,0138 kr | 8450 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
1
|
||
| 1,1637 kr - 4,3614 kr | 5090 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,2357 kr - 3,8711 kr | 7397 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 2,4409 kr - 6,095 kr | 626 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP-gängor
|
3
|
||
| 1,6354 kr - 6,1608 kr | 14500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 2,0267 kr - 5,015 kr | 30340 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
Metriska Gängor
|
3
|
||
| 3,151 kr - 10,5035 kr | 2417 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP-gängor
|
3
|
||
| 1,5385 kr - 2,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP-gängor
|
3
|
||
| 0,931 kr - 3,4958 kr | 5000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,9867 kr - 2,5593 kr | 110 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gul
|
Nylon 6
|
BSP-gängor
|
3
|
||
| 1,6918 kr - 2,9659 kr | 37160 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
Metrisk
|
2
|
||
| 3,6969 kr - 8,3512 kr | 1860 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gul
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,0932 kr - 2,8404 kr | 21977 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
PA
|
BSP-gängor
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta