Meny Sök

Slottexplugg 68.0 mm BSP-gängor 2" x 11 Gul LDPE

Gula Slottexpluggar har en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen som ger positiv tätning. Huvudet är utformat för att inte fånga vätska. De kan monteras snabbt och enkelt med en skruvmejsel, nyckel, hylsa eller insexnyckel. Av LDPE-material och används för BSP, GAS-gängor.
Essentra artikelnummer:

20597917

Tillverkarens artikelnummer:

20597917

45 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 3,6851 kr
200 - 999 2,6322 kr
1000 + 2,3689 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

73,70 kr

20 x 3,6851 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 36.0 mm
D 68.0 mm
h 15.0 mm
Gängstorlekar #2-12
Gängstandard BSP
Färg Gul
Material LDPE
Typ 2
Typ av huvud Slottex Head
Tätande N
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss