Serienummer: SR2018
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell ytterdiameter | Total diameter | Totallängd | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Nominell innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3344 kr - 6,1042 kr | 380 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,2925 kr - 7,8421 kr | 67 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,1145 kr - 11,1886 kr | 2 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 16,9992 kr - 31,1674 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 39,8822 kr - 59,4623 kr | 20 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 9,6981 kr - 17,8099 kr | 40 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 19,7008 kr - 35,4763 kr | 119 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 6,4326 kr - 11,7632 kr | 482 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 7,2366 kr - 12,9265 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,1363 kr - 7,5548 kr | 29 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,0673 kr - 7,4112 kr | 200 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,2326 kr - 13,2138 kr | 132 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 6,8364 kr - 12,4813 kr | 173 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,6781 kr - 12,194 kr | 197 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 3,978 kr - 7,2676 kr | 20 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,5872 kr - 12,0648 kr | 39 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 7,3107 kr - 13,3718 kr | 159 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,2672 kr - 15,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 21,4473 kr - 38,6361 kr | 514 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 23,8736 kr - 43,6631 kr | 76 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta