Meny Sök

SLANGSKYDDSHYLSOR

I lager

Slangskyddshylsor är starka höljen som skyddar slangar mot värme, nötning och ljuddämpning. Motståndskraftig mot värme, ozon och nötning. Klarar temperaturer från 110ºC upp till 185ºC.Utmärkt nötningsmotståndLätt att montera.Perfekt för kontakter, kopplingar, skarvar, kablar och slangar. Material: 1050 Ballistisk nylon, PA, PES, PO Färg: Svart Serienummer: SR1080, , SR1108, SREHSS

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID Allt material RL Köp
2 183,6492 kr - 2 795,0709 kr 13 I lager
60.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
556,4525 kr - 673,4351 kr 14 I lager
10.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 122,8331 kr - 1 381,0696 kr 4 I lager
30.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
2 825,5792 kr - 3 616,7414 kr 9 I lager
70.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
847,5075 kr - 1 056,5994 kr 16 I lager
20.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 006,6887 kr - 1 266,943 kr 2 I lager
25.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
711,35 kr - 893,8658 kr 16 I lager
12.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 260,5967 kr - 1 543,8032 kr 5 I lager
17.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 398,1095 kr - 1 705,5742 kr 17 I lager
40.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
3 968,7405 kr - 4 524,3642 kr 6 I lager
80.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
1 722,3256 kr - 2 193,0874 kr 10 I lager
50.0 mm
Polyester: polyolefin
30.5 m
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
63.5 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
15 880,8289 kr - 15 880,8289 kr Fråga angående leveranstidhär
101.6 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
21 825,5209 kr - 21 825,5209 kr Fråga angående leveranstidhär
152.4 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
228.6 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
Fråga angående leveranstidhär
381.0 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
14 012,4886 kr - 14 012,4886 kr 9 I lager
76.2 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
1050 ballistisk polyamid
45.7 m
Fråga angående leveranstidhär
254.0 mm
1050 ballistisk polyamid
22.9 m
  • av 2
Slangskyddshylsa 60.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310052

Prisintervall
2 795,0709 kr - 2 183,6492 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • ID
    60.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 10.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10309971

Prisintervall
673,4351 kr - 556,4525 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • ID
    10.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 30.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310014

Prisintervall
1 381,0696 kr - 1 122,8331 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • ID
    30.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 70.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310069

Prisintervall
3 616,7414 kr - 2 825,5792 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • ID
    70.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 20.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10309995

Prisintervall
1 056,5994 kr - 847,5075 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • ID
    20.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 25.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310007

Prisintervall
1 266,943 kr - 1 006,6887 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • ID
    25.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 12.0 mm 12.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10309988

Prisintervall
893,8658 kr - 711,35 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • ID
    12.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 34.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310021

Prisintervall
1 543,8032 kr - 1 260,5967 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • ID
    17.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 40.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310038

Prisintervall
1 705,5742 kr - 1 398,1095 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • ID
    40.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310076

Prisintervall
4 524,3642 kr - 3 968,7405 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • ID
    80.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 50.0 mm 30.5 m (L) Svart PES, PO

10310045

Prisintervall
2 193,0874 kr - 1 722,3256 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • ID
    50.0 mm
  • Krympkvot
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Allt material
    Polyester: polyolefin
  • Färg
    Svart
Slangskyddshylsa 25.4 mm 45.7 m PA Svart

20440220


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 63.5 mm 45.7 m PA Svart

20440251


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    63.5 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 101.6 mm 45.7 m PA Svart

20440282

Prisintervall
15 880,8289 kr - 15 880,8289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    101.6 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 152.4 mm 45.7 m PA Svart

20440312

Prisintervall
21 825,5209 kr - 21 825,5209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    152.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 228.6 mm 22.9 m PA Svart

20440343


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    228.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 381.0 mm 22.9 m PA Svart

20440404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    381.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 76.2 mm 45.7 m PA Svart

20440268

Prisintervall
14 012,4886 kr - 14 012,4886 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • ID
    76.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 88.9 mm 45.7 m PA Svart

20440275


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090
Slangskyddshylsa 254.0 mm 22.9 m PA Svart

20440350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Allt material
    1050 ballistisk polyamid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    9403999090