Meny Sök

Slangskyddshylsa 279.4 mm (ID) 22.9 m (L) Svart

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra artikelnummer:

20440367

Tillverkarens artikelnummer:

20440367

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 279.4 mm
RL 22.9 m
Allt material 1050 ballistisk polyamid
Färg Svart
Commodity Code 9403999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss