Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Mycket beständig mot friktion och bristningTemperaturbeständighet: -40 C till +130 C.Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.Standard rullängd: 50 meter. Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | Färg | Allt material | RL | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.559 in
65.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.543 in
90.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| 2 829,0711 kr - 2 829,0711 kr | 3 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 315,8988 kr - 1 315,8988 kr | 8 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 065,5378 kr - 2 065,5378 kr | 38 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 194,126 kr - 2 194,126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.571 in
39.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 3 372,7854 kr - 3 372,7854 kr | 21 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta