Slangskyddshylsor som är godkända av Mining Safety. Slitstarka beläggningar är godkända för att skydda slangar mot värme, nötning och bristningar. Klarar temperaturer från -40 C upp till +130 C. Den amerikanska myndigheten för gruvsäkerhet och hälsa (MSHA) har godkänt denna produkt. Effektivt för att minimera en koncentrerad ström av nålhålsläckage, samtidigt som det bibehåller ett högt sprängmotstånd.Produkten godkänd av US Mine Safety and Health Administration (MSHA)Mycket beständig mot friktion och bristningTemperaturbeständighet: -40 C till +130 C.Kan märkas med företagets logotyp och artikelnummer.Standard rullängd: 50 meter. Material: Polyester, Nylon Färg: Svart Serienummer: , SR1082
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | Färg | Allt material | RL | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 372,7854 kr - 3 372,7854 kr | 21 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 165,5516 kr - 1 165,5516 kr | 53 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 738,7586 kr - 1 738,7586 kr | 8 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 702,5802 kr - 2 702,5802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.85 in
47.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 596,2761 kr - 1 596,2761 kr | 7 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 266,8746 kr - 2 266,8746 kr | 3 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 4 021,1006 kr - 4 021,1006 kr | 11 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 382,226 kr - 1 382,226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.98 in
24.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 056,7563 kr - 1 056,7563 kr | 31 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 065,5378 kr - 2 065,5378 kr | 38 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 829,0711 kr - 2 829,0711 kr | 3 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 2 194,126 kr - 2 194,126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.571 in
39.9 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 1 315,8988 kr - 1 315,8988 kr | 8 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
Polyester
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta