Meny Sök

Slangklämmor av plast

I lager

Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås.   Resistenta mot kemikalier  •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Färg d1 Montering W Typ Köp
10362525 1,5167 kr - 1,8725 kr 1425 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
7.2 mm
Överlappande design
3.8 mm
3
2,248 kr - 2,7754 kr 1499 I lager
20.1 mm
Svart
18.5 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
11,4482 kr - 24,0413 kr 2000 I lager
36.2 mm
Svart
31.8 mm
Överlappande design
7.5 mm
3
1,9319 kr - 2,3851 kr 2996 I lager
11.9 mm
Svart
10.4 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
1,6572 kr - 2,046 kr Fråga angående leveranstidhär
7.4 mm
Svart
6.2 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
5,8636 kr - 7,2389 kr 200 I lager
53.4 mm
Svart
45.5 mm
Överlappande design
8.7 mm
3
1,7779 kr - 2,195 kr 4000 I lager
10.0 mm
Svart
9.1 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
1,7176 kr - 2,1205 kr 1498 I lager
8.9 mm
Svart
7.6 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
2,1931 kr - 2,7076 kr 2000 I lager
15.4 mm
Svart
13.7 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
2,8325 kr - 3,497 kr 748 I lager
26.0 mm
Svart
22.5 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
5,6705 kr - 7,0007 kr 53 I lager
46.0 mm
Svart
40.5 mm
Överlappande design
8.7 mm
3
2,293 kr - 4,1866 kr 34139 I lager
12.0 mm
Svart
10.2 mm
Överlappande design
6.0 mm
1
3,4321 kr - 5,592 kr 32 I lager
30.0 mm
Svart
27.0 mm
Överlappande design
7.5 mm
1
3,1214 kr - 5,0742 kr 10420 I lager
20.5 mm
Svart
18.2 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
3,299 kr - 5,3405 kr 1358 I lager
25.0 mm
Svart
22.0 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
2,9587 kr - 4,7931 kr 16440 I lager
17.2 mm
Svart
15.0 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
3,151 kr - 5,7547 kr 3100 I lager
15.0 mm
Svart
12.8 mm
Överlappande design
7.0 mm
1
2,0267 kr - 3,6984 kr 25840 I lager
8.0 mm
Svart
6.6 mm
Överlappande design
5.0 mm
1
5,2369 kr - 8,5212 kr 1455 I lager
35.5 mm
Svart
32.5 mm
Överlappande design
8.0 mm
1
5,7103 kr - 12,5599 kr 1234 I lager
47.5 mm
Svart
11.0 mm
Överlappande design
8.0 mm
1
  • av 8
Slangklämma 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10362525

Prisintervall
1,8725 kr - 1,5167 kr

Lagernivåer
1425 I lager
Egenskaper
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Svart

10362419

Prisintervall
2,7754 kr - 2,248 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Svart

10362464

Prisintervall
24,0413 kr - 11,4482 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Svart

10362365

Prisintervall
2,3851 kr - 1,9319 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Svart

10362334

Prisintervall
2,046 kr - 1,6572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Svart

10362495

Prisintervall
7,2389 kr - 5,8636 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10362358

Prisintervall
2,195 kr - 1,7779 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Svart

10362341

Prisintervall
2,1205 kr - 1,7176 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Svart

10362389

Prisintervall
2,7076 kr - 2,1931 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Svart

10362440

Prisintervall
3,497 kr - 2,8325 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Svart

10362488

Prisintervall
7,0007 kr - 5,6705 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 10.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088005

Prisintervall
4,1866 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
34139 I lager
Egenskaper
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 27.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Svart

10088258

Prisintervall
5,592 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088142

Prisintervall
5,0742 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
10420 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088203

Prisintervall
5,3405 kr - 3,299 kr

Lagernivåer
1358 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Svart

10088098

Prisintervall
4,7931 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
16440 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 12.8 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088067

Prisintervall
5,7547 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Svart

10087916

Prisintervall
3,6984 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
25840 I lager
Egenskaper
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088302

Prisintervall
8,5212 kr - 5,2369 kr

Lagernivåer
1455 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Svart

10088395

Prisintervall
12,5599 kr - 5,7103 kr

Lagernivåer
1234 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart