Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 kr - 3,3951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.886 in
22.5 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,7261 kr - 2,1311 kr | 5000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.358 in
9.1 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,236 kr - 2,7603 kr | 1450 I lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.839 in
21.3 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,1825 kr - 2,6945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.728 in
18.5 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 6,7898 kr - 8,3826 kr | 1400 I lager |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturfärgad
|
2.122 in
53.9 mm
|
Överlappande design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 5,181 kr - 6,3963 kr | 1066 I lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturfärgad
|
1.406 in
35.7 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,9212 kr - 2,3717 kr | 240 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,2088 kr - 2,727 kr | 1167 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
Överlappande design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,4703 kr - 3,0497 kr | 1251 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 1,4288 kr - 1,764 kr | 18549 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 10221877 | 2,2508 kr - 2,7788 kr | 8000 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.539 in
13.7 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
| 2,0837 kr - 2,5726 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 1,7007 kr - 2,0997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,7415 kr - 0,9154 kr | 1239 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 2,1825 kr - 2,6945 kr | 368 I lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,7821 kr - 2,2001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 6,4655 kr - 7,9821 kr | 45750 I lager |
2.224 in
56.5 mm
|
Svart
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 5,1008 kr - 6,2973 kr | 2785 I lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,1301 kr - 2,6298 kr | 380 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 5,4151 kr - 6,6853 kr | 904 I lager |
1.268 in
32.2 mm
|
Svart
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta