Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,293 kr - 4,1866 kr | 24239 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Överlappande design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 6,401 kr - 7,9024 kr | 1495 I lager |
2.654 in
67.4 mm
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 12,244 kr - 15,116 kr | 2000 I lager |
3.169 in
80.5 mm
|
Svart
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 5,0564 kr - 6,2424 kr | 1248 I lager |
2.118 in
53.8 mm
|
Svart
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 14,0662 kr - 17,3657 kr | 1250 I lager |
3.567 in
90.6 mm
|
Svart
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 14,6279 kr - 18,0592 kr | 1490 I lager |
2.969 in
75.4 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 2,8146 kr - 3,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 5,0924 kr - 6,2869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 13,7494 kr - 16,9746 kr | 1500 I lager |
3.197 in
81.2 mm
|
Svart
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 14,6416 kr - 18,0761 kr | 1748 I lager |
4.402 in
111.8 mm
|
Svart
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 7,3347 kr - 9,0552 kr | 750 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Svart
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 7,7651 kr - 9,5866 kr | 45673 I lager |
2.823 in
71.7 mm
|
Svart
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 5,8395 kr - 7,2092 kr | 500 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 12,0784 kr - 14,9116 kr | 1250 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 12,7096 kr - 15,6908 kr | 840 I lager |
4.02 in
102.1 mm
|
Svart
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2,2042 kr - 4,0239 kr | 14974 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
Överlappande design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,0267 kr - 3,6984 kr | 2782 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,8552 kr - 5,2369 kr | 900 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
0.504 in
12.8 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 13,9209 kr - 22,5456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,1155 kr - 3,8611 kr | 600 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.236 in
6.0 mm
|
1