Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9935 kr - 8,634 kr | 1400 I lager |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturfärgad
|
2.122 in
53.9 mm
|
Överlappande design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 1,4716 kr - 1,8169 kr | 18549 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 2,1462 kr - 2,6497 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 5,7566 kr - 7,107 kr | 400 I lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturfärgad
|
1.791 in
45.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 10221488 | 1,3348 kr - 1,6479 kr | 1641 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Svart
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
|
| 1,9382 kr - 2,3929 kr | 510 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 6,0738 kr - 7,4984 kr | 1200 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.87 in
47.5 mm
|
Överlappande design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 2,3543 kr - 2,9066 kr | 210 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 2,194 kr - 2,7087 kr | 380 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.598 in
15.2 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,8325 kr - 3,497 kr | 85 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.031 in
26.2 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,248 kr - 2,7754 kr | 1368 I lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 5,2538 kr - 6,4862 kr | 2785 I lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 2,248 kr - 2,7754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.728 in
18.5 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 5,3365 kr - 6,5881 kr | 1066 I lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturfärgad
|
1.406 in
35.7 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 2,2751 kr - 2,8088 kr | 1167 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
Överlappande design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 5,5673 kr - 6,8733 kr | 100 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.594 in
40.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,9784 kr - 1,2079 kr | 3403 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
Svart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,7637 kr - 0,9428 kr | 7739 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 1,9788 kr - 2,4428 kr | 2240 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 10221839 | 1,7176 kr - 2,1205 kr | 391 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.299 in
7.6 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3