Meny Sök

Slangklämmor av plast

I lager

Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås.   Resistenta mot kemikalier  •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Färg d1 Montering W Typ Köp
5,2399 kr - 6,469 kr 500 I lager
28.8 mm
Naturfärgad
25.1 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
2,303 kr - 2,8432 kr 1000 I lager
23.9 mm
Svart
21.3 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
1,9788 kr - 2,4428 kr 2996 I lager
13.6 mm
Svart
12.1 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
2,248 kr - 2,7754 kr 1496 I lager
19.7 mm
Svart
17.0 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
7,1279 kr - 8,7998 kr 97 I lager
60.7 mm
Svart
53.9 mm
Överlappande design
10.3 mm
3
1,6572 kr - 2,046 kr Fråga angående leveranstidhär
7.4 mm
Svart
6.2 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
1,9319 kr - 2,3851 kr 2996 I lager
11.9 mm
Svart
10.4 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
2,248 kr - 2,7754 kr 1499 I lager
20.1 mm
Svart
18.5 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
10362525 1,5167 kr - 1,8725 kr 1425 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
7.2 mm
Överlappande design
3.8 mm
3
2,1931 kr - 2,7076 kr 500 I lager
17.2 mm
Svart
15.2 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
2,2751 kr - 2,8088 kr 1499 I lager
22.2 mm
Svart
19.0 mm
Överlappande design
5.5 mm
3
5,8636 kr - 7,2389 kr 200 I lager
53.4 mm
Svart
45.5 mm
Överlappande design
8.7 mm
3
1,7176 kr - 2,1205 kr 1498 I lager
8.9 mm
Svart
7.6 mm
Överlappande design
5.6 mm
3
2,1931 kr - 2,7076 kr 2000 I lager
15.4 mm
Svart
13.7 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
6,1874 kr - 7,6387 kr 200 I lager
54.0 mm
Svart
47.5 mm
Överlappande design
10.3 mm
3
2,8325 kr - 3,497 kr 748 I lager
26.0 mm
Svart
22.5 mm
Överlappande design
6.4 mm
3
5,4329 kr - 6,7073 kr Fråga angående leveranstidhär
40.9 mm
Svart
35.7 mm
Överlappande design
8.7 mm
3
11,4482 kr - 24,0413 kr 2000 I lager
36.2 mm
Svart
31.8 mm
Överlappande design
7.5 mm
3
5,6705 kr - 7,0007 kr 53 I lager
46.0 mm
Svart
40.5 mm
Överlappande design
8.7 mm
3
2,8335 kr - 3,4981 kr 748 I lager
30.2 mm
Svart
26.2 mm
Överlappande design
7.5 mm
3
  • av 8
Slangklämma 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10362532

Prisintervall
6,469 kr - 5,2399 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Svart

10362433

Prisintervall
2,8432 kr - 2,303 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Svart

10362372

Prisintervall
2,4428 kr - 1,9788 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Svart

10362402

Prisintervall
2,7754 kr - 2,248 kr

Lagernivåer
1496 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Svart

10362518

Prisintervall
8,7998 kr - 7,1279 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Svart

10362334

Prisintervall
2,046 kr - 1,6572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Svart

10362365

Prisintervall
2,3851 kr - 1,9319 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Svart

10362419

Prisintervall
2,7754 kr - 2,248 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10362525

Prisintervall
1,8725 kr - 1,5167 kr

Lagernivåer
1425 I lager
Egenskaper
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Naturfärgad
Slangklämma 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Svart

10362396

Prisintervall
2,7076 kr - 2,1931 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Svart

10362426

Prisintervall
2,8088 kr - 2,2751 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Svart

10362495

Prisintervall
7,2389 kr - 5,8636 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Svart

10362341

Prisintervall
2,1205 kr - 1,7176 kr

Lagernivåer
1498 I lager
Egenskaper
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Svart

10362389

Prisintervall
2,7076 kr - 2,1931 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Svart

10362501

Prisintervall
7,6387 kr - 6,1874 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Svart

10362440

Prisintervall
3,497 kr - 2,8325 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Svart

10362471

Prisintervall
6,7073 kr - 5,4329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Svart

10362464

Prisintervall
24,0413 kr - 11,4482 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Svart

10362488

Prisintervall
7,0007 kr - 5,6705 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart
Slangklämma 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Svart

10362457

Prisintervall
3,4981 kr - 2,8335 kr

Lagernivåer
748 I lager
Egenskaper
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montering
    Överlappande design
  • Färg
    Svart