Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1155 kr - 3,8611 kr | 42691 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
Överlappande design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,293 kr - 4,1866 kr | 28839 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Överlappande design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 5,3405 kr - 11,8202 kr | 2281 I lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,0267 kr - 3,6984 kr | 28640 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
Överlappande design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 5,5772 kr - 12,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Vit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,1214 kr - 5,0742 kr | 4424 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Vit
|
0.717 in
18.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 11645 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Vit
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,293 kr - 4,1866 kr | 2076 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
0.402 in
10.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,9587 kr - 4,7931 kr | 5819 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Grå
|
0.591 in
15.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 7411 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 5,592 kr | 13191 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 6,7163 kr - 13,1664 kr | 1850 I lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Grå
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 13,0628 kr - 21,1698 kr | 3750 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Vit
|
2.598 in
66.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,3405 kr - 11,8202 kr | 13346 I lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,7103 kr - 12,5599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
Grå
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,3817 kr - 4,3493 kr | 11887 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 4,3345 kr - 7,0122 kr | 2504 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Grå
|
1.161 in
29.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 2,2042 kr - 4,0239 kr | 32086 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Grå
|
0.362 in
9.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,0267 kr - 3,6984 kr | 2782 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,2042 kr - 4,0239 kr | 19477 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1