Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10362525 | 1,5167 kr - 1,8725 kr | 1425 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.283 in
7.2 mm
|
Överlappande design
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
|
| 2,248 kr - 2,7754 kr | 1499 I lager |
0.791 in
20.1 mm
|
Svart
|
0.728 in
18.5 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 11,4482 kr - 24,0413 kr | 2000 I lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Svart
|
1.252 in
31.8 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 1,9319 kr - 2,3851 kr | 2996 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 1,6572 kr - 2,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.291 in
7.4 mm
|
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 5,8636 kr - 7,2389 kr | 200 I lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Svart
|
1.791 in
45.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,7779 kr - 2,195 kr | 4000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.358 in
9.1 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,7176 kr - 2,1205 kr | 1498 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Svart
|
0.299 in
7.6 mm
|
Överlappande design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,1931 kr - 2,7076 kr | 2000 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Svart
|
0.539 in
13.7 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 2,8325 kr - 3,497 kr | 748 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Svart
|
0.886 in
22.5 mm
|
Överlappande design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 5,6705 kr - 7,0007 kr | 53 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Svart
|
1.594 in
40.5 mm
|
Överlappande design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 2,293 kr - 4,1866 kr | 34139 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Överlappande design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 5,592 kr | 32 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 3,1214 kr - 5,0742 kr | 5820 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Svart
|
0.717 in
18.2 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,299 kr - 5,3405 kr | 1658 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,9587 kr - 4,7931 kr | 16440 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,151 kr - 5,7547 kr | 3100 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.504 in
12.8 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,0267 kr - 3,6984 kr | 28740 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
Överlappande design
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 5,2369 kr - 8,5212 kr | 1455 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Svart
|
1.28 in
32.5 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,7103 kr - 12,5599 kr | 34 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta