Meny Sök

Slagdämpare

I produktion

Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudtjocklek Gängstorlek Huvudets höjd Gängans längd Köp
477,6515 kr - 477,6515 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
563,6315 kr - 563,6315 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
543,3609 kr - 543,3609 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
484,5897 kr - 484,5897 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
570,1616 kr - 570,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
535,0622 kr - 535,0622 kr Fråga angående leveranstidhär
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
468,2644 kr - 468,2644 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
560,0943 kr - 560,0943 kr Fråga angående leveranstidhär
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
10504611 544,4492 kr - 544,4492 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
497,5139 kr - 497,5139 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
560,7745 kr - 560,7745 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
573,2906 kr - 573,2906 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
543,3609 kr - 543,3609 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
484,5897 kr - 484,5897 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
563,6315 kr - 563,6315 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
540,2318 kr - 540,2318 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
481,1886 kr - 481,1886 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
567,0326 kr - 567,0326 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
547,5782 kr - 547,5782 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
487,7188 kr - 487,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
  • av 3
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504291

Prisintervall
477,6515 kr - 477,6515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

10504338

Prisintervall
563,6315 kr - 563,6315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504376

Prisintervall
543,3609 kr - 543,3609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stål

10504413

Prisintervall
484,5897 kr - 484,5897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

10504451

Prisintervall
570,1616 kr - 570,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stål

10504499

Prisintervall
535,0622 kr - 535,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

10504536

Prisintervall
468,2644 kr - 468,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

10504574

Prisintervall
560,0943 kr - 560,0943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

10504611

Prisintervall
544,4492 kr - 544,4492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stål

10504659

Prisintervall
497,5139 kr - 497,5139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stål

10504697

Prisintervall
560,7745 kr - 560,7745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stål

10504734

Prisintervall
573,2906 kr - 573,2906 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    5.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

10504314

Prisintervall
543,3609 kr - 543,3609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

10504352

Prisintervall
484,5897 kr - 484,5897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504390

Prisintervall
563,6315 kr - 563,6315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Stål

10504284

Prisintervall
540,2318 kr - 540,2318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

10504321

Prisintervall
481,1886 kr - 481,1886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

10504369

Prisintervall
567,0326 kr - 567,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stål

10504406

Prisintervall
547,5782 kr - 547,5782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

10504444

Prisintervall
487,7188 kr - 487,7188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål