Meny Sök

Slagdämpare

I produktion

Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudtjocklek Gängstorlek Huvudets höjd Gängans längd Köp
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
  • av 3
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504307


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

10504345


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504383


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stål

10504420


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

10504468


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stål

10504505


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

10504543


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

10504581


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

10504628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stål

10504666


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stål

10504703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stål

10504741


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Stål

10504710


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    5.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stål

10504758


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

10504291


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

10504321


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

10504369


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stål

10504406


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

10504444


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stål

10504482


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål