Meny Sök

Skyddspluggar med fläns

I lager

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Fästets diameter Köp
2,2869 kr - 4,1694 kr 628 I lager
Naturfärgad
34.0 mm
3,9044 kr - 6,3308 kr 4291 I lager
Naturfärgad
45.3 mm
7,6555 kr - 15,0043 kr I produktion
Naturfärgad
61.0 mm
1,8546 kr - 3,3745 kr 5196 I lager
Naturfärgad
24.8 mm
0,9175 kr - 0,9175 kr 10065 I lager
Naturfärgad
14.0 mm
  • av 2
Plugg 6.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Vit

055006000003

Prisintervall
0,7808 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
14347 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Fästets diameter
    6.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 13.9 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055013600003

Prisintervall
1,1643 kr - 0,8352 kr

Lagernivåer
3433 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    13.9 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Fästets diameter
    13.9 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 26.0 mm (DIA) 12.3 mm (H) LDPE Naturfärgad

055026000003

Prisintervall
2,9701 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
1389 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    26.0 mm
  • Total diameter
    31.5 mm
  • Fästets diameter
    26.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 36.5 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055036500003

Prisintervall
4,6017 kr - 2,51 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    36.5 mm
  • Total diameter
    46.5 mm
  • Fästets diameter
    36.5 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 45.8 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055045800003

Prisintervall
4,7272 kr - 2,9283 kr

Lagernivåer
545 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    45.8 mm
  • Total diameter
    51.0 mm
  • Fästets diameter
    45.8 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 70.0 mm (DIA) 18.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055070000003

Prisintervall
15,074 kr - 7,6834 kr

Lagernivåer
578 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    70.0 mm
  • Total diameter
    80.0 mm
  • Fästets diameter
    70.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Vit

055003200003

Prisintervall
0,7808 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
22996 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.1 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Fästets diameter
    3.3 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 2.6 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055002500003

Prisintervall
0,7808 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
15790 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    2.6 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Fästets diameter
    2.6 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 11.9 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055011900003

Prisintervall
1,089 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
15315 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    11.9 mm
  • Total diameter
    14.8 mm
  • Fästets diameter
    11.9 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 19.6 mm (DIA) 9.3 mm (H) LDPE Naturfärgad

055019600003

Prisintervall
1,3289 kr - 0,9524 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    19.6 mm
  • Total diameter
    25.5 mm
  • Fästets diameter
    19.6 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 31.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055031200003

Prisintervall
3,3885 kr - 1,8685 kr

Lagernivåer
12329 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    31.2 mm
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Fästets diameter
    31.2 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 42.2 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055042000003

Prisintervall
4,4762 kr - 2,4542 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    42.2 mm
  • Total diameter
    44.5 mm
  • Fästets diameter
    42.2 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 58.0 mm (DIA) 19.5 mm (H) LDPE Naturfärgad

055058000003

Prisintervall
5,8427 kr - 3,5976 kr

Lagernivåer
901 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    58.0 mm
  • Total diameter
    63.0 mm
  • Fästets diameter
    58.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 8.5 mm (DIA) 4.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055008400003

Prisintervall
1,089 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    8.5 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Fästets diameter
    8.5 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 17.4 mm (DIA) 9.5 mm (H) LDPE Naturfärgad

055017200003

Prisintervall
1,1643 kr - 0,8352 kr

Lagernivåer
9827 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    17.4 mm
  • Total diameter
    23.0 mm
  • Fästets diameter
    17.4 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 26.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055026100003

Prisintervall
4,9224 kr - 2,6913 kr

Lagernivåer
13605 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    26.0 mm
  • Total diameter
    28.5 mm
  • Fästets diameter
    26.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 39.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055039500003

Prisintervall
4,3228 kr - 2,3705 kr

Lagernivåer
12271 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    39.5 mm
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Fästets diameter
    39.5 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055055500003

Prisintervall
5,7312 kr - 3,5279 kr

Lagernivåer
2852 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    55.5 mm
  • Total diameter
    59.0 mm
  • Fästets diameter
    55.5 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 13.2 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055013200003

Prisintervall
1,1643 kr - 0,8352 kr

Lagernivåer
29052 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    13.2 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Fästets diameter
    13.2 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 26.6 mm (DIA) 9.0 mm (H) LDPE Vit

055022300003

Prisintervall
1,6315 kr - 1,1811 kr

Lagernivåer
16894 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    22.6 mm
  • Total diameter
    29.0 mm
  • Fästets diameter
    26.6 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055034000003

Prisintervall
4,1694 kr - 2,2869 kr

Lagernivåer
628 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    34.0 mm
  • Total diameter
    40.0 mm
  • Fästets diameter
    34.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055045500003

Prisintervall
6,3308 kr - 3,9044 kr

Lagernivåer
4291 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    45.3 mm
  • Total diameter
    51.0 mm
  • Fästets diameter
    45.3 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 61.0 mm (DIA) 19.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055061500003

Prisintervall
15,0043 kr - 7,6555 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    61.0 mm
  • Total diameter
    74.0 mm
  • Fästets diameter
    61.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 24.8 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

055025500003

Prisintervall
3,3745 kr - 1,8546 kr

Lagernivåer
5196 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    24.8 mm
  • Total diameter
    31.5 mm
  • Fästets diameter
    24.8 mm
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Välvd
Plugg 14.0 mm (DIA) 7.0 mm (H) LDPE Naturfärgad

1255332

Prisintervall
0,9175 kr - 0,9175 kr

Lagernivåer
10065 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M16
  • Fästets diameter
    14.0 mm
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Huvudform
    Platt