Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Slutna

I lager

Stängd gångjärnsförsedd skyddsplugg ger ett starkt skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Klarar temperaturer från -10 C upp till +110 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Den hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar.
  • Tillhandahålls sluten.
Material: PP Färg: Grå Serienummer: SRF0007

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID FD OD H Köp
2,2571 kr - 6,4292 kr 1800 I lager
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
6,4927 kr - 18,6417 kr 425 I lager
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
2,6208 kr - 9,4823 kr 1650 I lager
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
4,9758 kr - 16,2345 kr 350 I lager
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
3,7538 kr - 11,2731 kr 600 I lager
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
5,3183 kr - 16,0583 kr 562 I lager
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
3,6672 kr - 9,9814 kr 750 I lager
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
7,1296 kr - 14,9721 kr 40 I lager
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
3,3355 kr - 10,0988 kr 200 I lager
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
2,4514 kr - 6,4292 kr 2600 I lager
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
3,9282 kr - 8,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
4,769 kr - 18,2014 kr 600 I lager
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
3,1313 kr - 6,5759 kr 3000 I lager
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
4,8788 kr - 10,2456 kr 440 I lager
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
4,3521 kr - 17,2913 kr 2040 I lager
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
3,6277 kr - 10,8621 kr 1200 I lager
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
7,0398 kr - 10,9508 kr Fråga angående leveranstidhär
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
3,0709 kr - 9,2181 kr 35500 I lager
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
3,8817 kr - 12,1538 kr 240 I lager
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
3,1089 kr - 9,6878 kr 3770 I lager
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
  • av 2
Lagerplugg 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grå

10100196

Prisintervall
6,4292 kr - 2,2571 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Grå

10099575

Prisintervall
18,6417 kr - 6,4927 kr

Lagernivåer
425 I lager
Egenskaper
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grå

10099193

Prisintervall
9,4823 kr - 2,6208 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grå

10099230

Prisintervall
16,2345 kr - 4,9758 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grå

10100264

Prisintervall
11,2731 kr - 3,7538 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grå

10100271

Prisintervall
16,0583 kr - 5,3183 kr

Lagernivåer
562 I lager
Egenskaper
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grå

10100233

Prisintervall
9,9814 kr - 3,6672 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grå

10099704

Prisintervall
14,9721 kr - 7,1296 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grå

10100219

Prisintervall
10,0988 kr - 3,3355 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grå

10100202

Prisintervall
6,4292 kr - 2,4514 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grå

10100257

Prisintervall
8,2493 kr - 3,9282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grå

10099285

Prisintervall
18,2014 kr - 4,769 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grå

10099179

Prisintervall
6,5759 kr - 3,1313 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grå

10099216

Prisintervall
10,2456 kr - 4,8788 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grå

10099278

Prisintervall
17,2913 kr - 4,3521 kr

Lagernivåer
2040 I lager
Egenskaper
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grå

10100240

Prisintervall
10,8621 kr - 3,6277 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grå

10099162

Prisintervall
10,9508 kr - 7,0398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grå

10099186

Prisintervall
9,2181 kr - 3,0709 kr

Lagernivåer
35500 I lager
Egenskaper
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grå

10099223

Prisintervall
12,1538 kr - 3,8817 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grå

10099209

Prisintervall
9,6878 kr - 3,1089 kr

Lagernivåer
3770 I lager
Egenskaper
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP