Meny Sök

Lagerplugg 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Gul

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Essentra artikelnummer:

10100592

Tillverkarens artikelnummer:

3483700

1400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 8,7484 kr
1000 + 4,1659 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

874,84 kr

100 x 8,7484 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 73.0 mm
H 18.5 mm
ID 47.4 mm
OD 50.0 mm
Material LDPE
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss