Meny Sök

Lagerplugg 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Gul

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Essentra artikelnummer:

10100585

Tillverkarens artikelnummer:

3483600

1134 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1199 5,148 kr
1200 + 2,68 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

772,20 kr

150 x 5,148 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 66.0 mm
H 17.0 mm
ID 42.0 mm
OD 45.0 mm
Material LDPE
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss