Meny Sök

Lagerplugg 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Gul

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Essentra artikelnummer:

10100554

Tillverkarens artikelnummer:

3483300

2950 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 6,5172 kr
500 - 999 3,1034 kr
1000 - 1999 1,6353 kr
2000 + 1,6259 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

325,86 kr

50 x 6,5172 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 46.5 mm
H 11.5 mm
ID 27.7 mm
OD 30.0 mm
Material LDPE
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss