Meny Sök

Lagerplugg 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Gul

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Essentra artikelnummer:

10100547

Tillverkarens artikelnummer:

3483200

3650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 5,343 kr
500 - 999 2,5442 kr
1000 - 1999 1,3583 kr
2000 - 3999 1,0946 kr
4000 + 1,047 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

267,15 kr

50 x 5,343 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
FD 39.8 mm
H 10.5 mm
ID 22.7 mm
OD 25.0 mm
Material LDPE
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss