Meny Sök

Flexibelt skyddsnät 100.0 mm 50.0 mm 50.0 m Röd 30% PCR

Essentra artikelnummer:

20950118

Tillverkarens artikelnummer:

20950118

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 121,8632 kr
10 + 1 009,677 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 121,86 kr

1 x 1 121,8632 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta omslagsdiameter 50.0 mm
Maximal lindningsdiameter 100.0 mm
Totallängd 50.0 m
Färg Röd
Material 30% PCR
Prissättning per Rulle
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss