Meny Sök

Flexibelt skyddsnät 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Svart 30% PCR

Essentra artikelnummer:

20950095

Tillverkarens artikelnummer:

20950095

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 922,0645 kr
10 + 2 629,858 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 922,06 kr

1 x 2 922,0645 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta omslagsdiameter 10.0 mm
Maximal lindningsdiameter 25.0 mm
Totallängd 250.0 m
Färg Svart
Material 30% PCR
Prissättning per Rulle
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss