Meny Sök

Flexibelt skyddsnät 17.0 mm 6.0 mm 250.0 m Orange 30% PCR

Essentra artikelnummer:

20950088

Tillverkarens artikelnummer:

20950088

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 948,4641 kr
10 + 1 753,6177 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 948,46 kr

1 x 1 948,4641 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta omslagsdiameter 6.0 mm
Maximal lindningsdiameter 17.0 mm
Totallängd 250.0 m
Färg Orange
Material 30% PCR
Prissättning per Rulle
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss