Meny Sök

Skyddslock för styrskaft

I lager

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d H Allt material Typ Köp
2,4409 kr - 5,9648 kr 750 I lager
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
3,5801 kr - 3,5801 kr 4365 I lager
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
5,7547 kr - 6,0506 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
35,357 kr - 35,8009 kr 1695 I lager
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
3,7132 kr - 3,9055 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
24,5576 kr - 25,889 kr 97 I lager
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
32,8421 kr - 33,2859 kr 1384 I lager
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
5,2074 kr - 5,7169 kr 489 I lager
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
16,421 kr - 17,3086 kr 596 I lager
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
3,7132 kr - 3,7132 kr 780 I lager
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
3,3581 kr - 3,3581 kr 2990 I lager
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
4,1866 kr - 4,4233 kr 1500 I lager
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
7,0862 kr - 8,2993 kr 1600 I lager
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
35,8009 kr - 37,5761 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
27,2205 kr - 27,8122 kr 78 I lager
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
19,8236 kr - 42,8723 kr Fråga angående leveranstidhär
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
2,4705 kr - 6,058 kr 300 I lager
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
6,45 kr - 7,7622 kr 231 I lager
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
54,1451 kr - 56,9559 kr 152 I lager
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
23,0782 kr - 23,3741 kr 11 I lager
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
  • av 2
Drivaxelskydd 11.0 mm 11.0 mm Gul Böjlig PVC

10026670

Prisintervall
5,9648 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 20.0 mm 20.0 mm Gul Böjlig PVC

10026717

Prisintervall
3,5801 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
4365 I lager
Egenskaper
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 28.0 mm 28.0 mm Gul Böjlig PVC

10026755

Prisintervall
6,0506 kr - 5,7547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 60.0 mm 60.0 mm Gul Böjlig PVC

10026847

Prisintervall
35,8009 kr - 35,357 kr

Lagernivåer
1695 I lager
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 22.0 mm 22.0 mm Gul Böjlig PVC

10026724

Prisintervall
3,9055 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 45.0 mm 45.0 mm Gul Böjlig PVC

10026816

Prisintervall
25,889 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 65.0 mm 65.0 mm Gul Böjlig PVC

10026854

Prisintervall
33,2859 kr - 32,8421 kr

Lagernivåer
1384 I lager
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 30.0 mm 30.0 mm Gul Böjlig PVC

10026762

Prisintervall
5,7169 kr - 5,2074 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 42.0 mm 42.0 mm Gul Böjlig PVC

10026809

Prisintervall
17,3086 kr - 16,421 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 16.0 mm 16.0 mm Gul Böjlig PVC

10026694

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
780 I lager
Egenskaper
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 19.0 mm 19.0 mm Gul Böjlig PVC

10026700

Prisintervall
3,3581 kr - 3,3581 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 25.0 mm 25.0 mm Gul Böjlig PVC

10026748

Prisintervall
4,4233 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 35.0 mm 35.0 mm Gul Böjlig PVC

10026786

Prisintervall
8,2993 kr - 7,0862 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 70.0 mm 70.0 mm Gul Böjlig PVC

10026861

Prisintervall
37,5761 kr - 35,8009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 48.0 mm 48.0 mm Gul Böjlig PVC

10026823

Prisintervall
27,8122 kr - 27,2205 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 65.0 mm 104.0 mm Gul LDPE

10262719

Prisintervall
42,8723 kr - 19,8236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 14.0 mm 14.0 mm Gul Böjlig PVC

10026687

Prisintervall
6,058 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 38.0 mm 38.0 mm Gul Böjlig PVC

10026793

Prisintervall
7,7622 kr - 6,45 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 75.0 mm 75.0 mm Gul Böjlig PVC

10026878

Prisintervall
56,9559 kr - 54,1451 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 55.0 mm 55.0 mm Gul Böjlig PVC

10026830

Prisintervall
23,3741 kr - 23,0782 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid