Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d | H | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8236 kr - 42,8723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 2,4705 kr - 6,058 kr | 2100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,7132 kr - 3,9055 kr | 2990 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 16,421 kr - 17,3086 kr | 596 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 35,357 kr - 35,8009 kr | 1695 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 5,2074 kr - 5,7169 kr | 489 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 35,8009 kr - 37,5761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 32,8421 kr - 33,2859 kr | 334 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 27,2205 kr - 27,8122 kr | 578 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 24,5576 kr - 25,889 kr | 97 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 8,3732 kr - 8,4768 kr | 2200 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 1,7279 kr - 4,4114 kr | 9055 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,3581 kr - 3,3581 kr | 11990 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 4,1866 kr - 4,4233 kr | 1500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,7132 kr - 3,7132 kr | 1900 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 7,0862 kr - 8,2993 kr | 1400 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,7428 kr - 3,9203 kr | 24059 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 54,1451 kr - 56,9559 kr | 152 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 23,0782 kr - 23,3741 kr | 11 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 6,45 kr - 7,7622 kr | 231 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2