Meny Sök

Skyddslock för styrskaft

I lager

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d H Allt material Typ Köp
1,4152 kr - 1,8776 kr 3937 I lager
25.8 mm
15.0 mm
34.5 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,9897 kr - 2,6483 kr 1459 I lager
35.3 mm
22.0 mm
59.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
3,9655 kr - 5,2967 kr 487 I lager
51.0 mm
32.0 mm
94.5 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,2807 kr - 1,7095 kr 1000 I lager
19.8 mm
11.0 mm
28.4 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,7936 kr - 5,0319 kr Fråga angående leveranstidhär
30.2 mm
19.0 mm
48.5 mm
Lågdensitetspolyeten
1
2,4942 kr - 3,3349 kr 1268 I lager
45.0 mm
28.0 mm
70.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
4,8623 kr - 6,4878 kr 2286 I lager
61.0 mm
38.0 mm
92.5 mm
Lågdensitetspolyeten
1
6,3442 kr - 13,3228 kr 25 I lager
111.0 mm
75.0 mm
163.2 mm
Lågdensitetspolyeten
1
3,0689 kr - 3,41 kr 90 I lager
65.5 mm
42.0 mm
129.5 mm
Lågdensitetspolyeten
1
5,0213 kr - 5,0213 kr Fråga angående leveranstidhär
96.0 mm
60.0 mm
165.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,3437 kr - 1,7936 kr 6951 I lager
22.8 mm
14.0 mm
34.3 mm
Lågdensitetspolyeten
1
2,0458 kr - 2,7324 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
24.0 mm
60.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
4,6101 kr - 6,1515 kr 466 I lager
55.5 mm
35.0 mm
94.8 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,4152 kr - 1,8776 kr 276 I lager
25.7 mm
16.0 mm
49.8 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,2162 kr - 3,4134 kr 7090 I lager
16.0 mm
9.0 mm
25.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
1,9197 kr - 2,5642 kr 1232 I lager
31.5 mm
20.0 mm
59.8 mm
Lågdensitetspolyeten
1
2,9426 kr - 3,9235 kr 405 I lager
48.0 mm
30.0 mm
94.2 mm
Lågdensitetspolyeten
1
27,2205 kr - 27,8122 kr 78 I lager
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
35,8009 kr - 37,5761 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
24,5576 kr - 25,889 kr 97 I lager
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
2
  • av 2
Drivaxelskydd 15.0 mm 25.8 mm Gul LDPE - PIR

10538074

Prisintervall
1,8776 kr - 1,4152 kr

Lagernivåer
3937 I lager
Egenskaper
  • H
    34.5 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    25.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 22.0 mm 35.3 mm Gul LDPE - PIR

10538111

Prisintervall
2,6483 kr - 1,9897 kr

Lagernivåer
1459 I lager
Egenskaper
  • H
    59.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    35.3 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 32.0 mm 51.0 mm Gul LDPE

10538159

Prisintervall
5,2967 kr - 3,9655 kr

Lagernivåer
487 I lager
Egenskaper
  • H
    94.5 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 11.0 mm 19.8 mm Gul LDPE - PIR

10538050

Prisintervall
1,7095 kr - 1,2807 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • H
    28.4 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    19.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 19.0 mm 30.2 mm Gul LDPE - PIR

10538098

Prisintervall
5,0319 kr - 1,7936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    48.5 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 28.0 mm 45.0 mm Gul LDPE

10538135

Prisintervall
3,3349 kr - 2,4942 kr

Lagernivåer
1268 I lager
Egenskaper
  • H
    70.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 38.0 mm 61.0 mm Gul LDPE

10538173

Prisintervall
6,4878 kr - 4,8623 kr

Lagernivåer
2286 I lager
Egenskaper
  • H
    92.5 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    61.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 75.0 mm 111.0 mm Gul LDPE

10580394

Prisintervall
13,3228 kr - 6,3442 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • H
    163.2 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    111.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 42.0 mm 65.5 mm Gul LDPE

10580417

Prisintervall
3,41 kr - 3,0689 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • H
    129.5 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 60.0 mm 96.0 mm Gul LDPE

10580356

Prisintervall
5,0213 kr - 5,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    165.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    96.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 14.0 mm (DIA) Gul

10538067

Prisintervall
1,7936 kr - 1,3437 kr

Lagernivåer
6951 I lager
Egenskaper
  • H
    34.3 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    22.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 24.0 mm 38.0 mm Gul LDPE - PIR

10538128

Prisintervall
2,7324 kr - 2,0458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    60.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 35.0 mm 55.5 mm Gul LDPE

10538166

Prisintervall
6,1515 kr - 4,6101 kr

Lagernivåer
466 I lager
Egenskaper
  • H
    94.8 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    55.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 16.0 mm 25.7 mm Gul LDPE - PIR

10538081

Prisintervall
1,8776 kr - 1,4152 kr

Lagernivåer
276 I lager
Egenskaper
  • H
    49.8 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 9.0 mm (DIA) Gul

10538043

Prisintervall
3,4134 kr - 1,2162 kr

Lagernivåer
7090 I lager
Egenskaper
  • H
    25.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 20.0 mm 31.5 mm Gul LDPE - PIR

10538104

Prisintervall
2,5642 kr - 1,9197 kr

Lagernivåer
1232 I lager
Egenskaper
  • H
    59.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 30.0 mm 48.0 mm Gul LDPE

10538142

Prisintervall
3,9235 kr - 2,9426 kr

Lagernivåer
405 I lager
Egenskaper
  • H
    94.2 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 48.0 mm 48.0 mm Gul Böjlig PVC

10026823

Prisintervall
27,8122 kr - 27,2205 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 70.0 mm 70.0 mm Gul Böjlig PVC

10026861

Prisintervall
37,5761 kr - 35,8009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 45.0 mm 45.0 mm Gul Böjlig PVC

10026816

Prisintervall
25,889 kr - 24,5576 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid