Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d | H | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7428 kr - 3,9203 kr | 24059 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 3,5801 kr - 3,5801 kr | 4365 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyvinylklorid
|
2
|
||
| 19,8236 kr - 42,8723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 3,0689 kr - 3,41 kr | 90 I lager |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 5,0213 kr - 5,0213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,2807 kr - 1,7095 kr | 1000 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,7936 kr - 5,0319 kr | 1300 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 4,6101 kr - 6,1515 kr | 466 I lager |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 2,4942 kr - 3,3349 kr | 1268 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 4,8623 kr - 6,4878 kr | 2286 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,4152 kr - 1,8776 kr | 276 I lager |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,3437 kr - 1,7936 kr | 6951 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 2,9426 kr - 3,9235 kr | 405 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 2,0458 kr - 2,7324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,9197 kr - 2,5642 kr | 1232 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,2162 kr - 3,4134 kr | 7090 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,4152 kr - 1,8776 kr | 3937 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 1,9897 kr - 2,6483 kr | 1459 I lager |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 3,9655 kr - 5,2967 kr | 487 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
| 6,3442 kr - 13,3228 kr | 25 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta