Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4941 kr - 2,0859 kr | 308 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 14154 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 6000 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 3,4321 kr - 7,5892 kr | 5569 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 14495 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 11182 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 4651 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 7,5892 kr | 400 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 18267 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38185 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 29438 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 8400 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4941 kr - 2,0859 kr | 24000 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 27700 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 16500 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38168 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 150500 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 15950 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 24833 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grå
|
1