Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38685 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 4651 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 3058 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 7,5892 kr | 400 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 29833 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | 29938 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 8682 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 22870 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,3122 kr - 1,6864 kr | 14995 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 4300 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,4039 kr - 1,9379 kr | 27700 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2574 kr - 1,6273 kr | 767 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,8876 kr - 1,2382 kr | 38168 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 3,4321 kr - 7,5892 kr | 5569 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4941 kr - 2,0859 kr | 24000 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | 3400 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,9675 kr - 1,3491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 6000 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 1,4941 kr - 2,0859 kr | 808 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta