Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8617 kr - 1,2021 kr | 39168 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,9393 kr - 1,3099 kr | 60400 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4506 kr - 2,0251 kr | 13058 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 2,0682 kr - 3,763 kr | 4200 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,2208 kr - 1,5799 kr | 450 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 3,3321 kr - 7,3681 kr | 400 I lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,9393 kr - 1,3099 kr | 6438 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,2208 kr - 1,5799 kr | 8267 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,363 kr - 1,8815 kr | 432 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,4506 kr - 2,0251 kr | 24000 I lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,2739 kr - 1,6373 kr | 14995 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 2,0682 kr - 3,763 kr | 51 I lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,363 kr - 1,8815 kr | 27700 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 6000 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grå
|
1
|
|||
| 1,363 kr - 1,8815 kr | 904 I lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 0,8617 kr - 1,2021 kr | 355500 I lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 0,9393 kr - 1,3099 kr | 4833 I lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2208 kr - 1,5799 kr | 5558 I lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,2739 kr - 1,6373 kr | 1370 I lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta