Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg Typ Köp
1,037 kr - 3,8787 kr 4000 I lager
1/4
Svart
1
0,5739 kr - 0,8035 kr 4600 I lager
M12
Svart
1
1,3122 kr - 1,6864 kr 14995 I lager
M10
21.0 mm
Vit
1
1,4039 kr - 1,9379 kr 5682 I lager
M12
24.0 mm
Svart
1
2,1302 kr - 3,8759 kr 4651 I lager
M16
30.0 mm
Grå
1
3,4321 kr - 7,5892 kr 400 I lager
M18
34.0 mm
Vit
1
2,1007 kr - 3,8315 kr 4300 I lager
M16
30.0 mm
Vit
1
0,9675 kr - 1,3491 kr 24833 I lager
M8
16.6 mm
Grå
1
1,2574 kr - 1,6273 kr 3058 I lager
M10
22.0 mm
Vit
1
1,3122 kr - 1,6864 kr 22870 I lager
M10
21.0 mm
Svart
1
3,4321 kr - 7,5892 kr 5569 I lager
M18
34.0 mm
Svart
1
Fråga angående leveranstidhär
M12
23.0 mm
Grå
1
0,8876 kr - 1,2382 kr 136500 I lager
M6
13.0 mm
Svart
1
1,2574 kr - 1,6273 kr 15950 I lager
M10
22.0 mm
Grå
1
0,8876 kr - 1,2382 kr 38685 I lager
M6
13.0 mm
Grå
1
0,8876 kr - 1,2382 kr 38168 I lager
M6
13.0 mm
Vit
1
0,9675 kr - 1,3491 kr 25000 I lager
M8
16.6 mm
Svart
1
1,4941 kr - 2,0859 kr 24000 I lager
M12
23.0 mm
Vit
1
Fråga angående leveranstidhär
M18
34.0 mm
Grå
1
2,1302 kr - 3,8759 kr 2400 I lager
M16
30.0 mm
Svart
1
  • av 5
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Svart

10072578

Prisintervall
3,8787 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M12 17.8 mm LDPE - PIR Svart

10074596

Prisintervall
0,8035 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
4600 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Täckhatt för mutter M10 16.0 mm 16 mm LDPE - PIR Vit

10126042

Prisintervall
1,6864 kr - 1,3122 kr

Lagernivåer
14995 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Svart

10126080

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4039 kr

Lagernivåer
5682 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Grå

10126127

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
4651 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bultgänga
    M16
Täckhatt för mutter M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Vit

10126165

Prisintervall
7,5892 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bultgänga
    M18
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Vit

10126134

Prisintervall
3,8315 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bultgänga
    M16
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grå

10125977

Prisintervall
1,3491 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
24833 I lager
Egenskaper
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Vit

10126011

Prisintervall
1,6273 kr - 1,2574 kr

Lagernivåer
3058 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M10 16.0 mm 16 mm LDPE - PIR Svart

10126059

Prisintervall
1,6864 kr - 1,3122 kr

Lagernivåer
22870 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Svart

10126172

Prisintervall
7,5892 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
5569 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bultgänga
    M18
Täckhatt för mutter M12 18.0 mm 18 m LDPE - PIR Grå

10126097


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Svart

10125960

Prisintervall
1,2382 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
136500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bultgänga
    M6
Täckhatt för mutter M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Grå

10126004

Prisintervall
1,6273 kr - 1,2574 kr

Lagernivåer
15950 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grå

10125946

Prisintervall
1,2382 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
38685 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bultgänga
    M6
Täckhatt för mutter M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Vit

10125953

Prisintervall
1,2382 kr - 0,8876 kr

Lagernivåer
38168 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bultgänga
    M6
Täckhatt för mutter M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Svart

10125991

Prisintervall
1,3491 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M12 18.0 mm 18 m LDPE - PIR Vit

10126103

Prisintervall
2,0859 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Grå

10126158


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bultgänga
    M18
Täckhatt för mutter M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Svart

10126141

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bultgänga
    M16