Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 36,3896 kr |
Load Capacity | 3 kg |
---|---|
Load Capacity | 6.6 lbs |
Hook Projection | 21.8 mm |
Hook Projection | 0.858 in |
Hook Thickness | 2.7 mm |
Hook Thickness | 0.106 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Hook Height | 13.9 mm |
Hook Height | 0.547 in |
Mount Type | Threaded End |
Threaded End Length | 6.5 mm |
Threaded End Length | 0.256 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta